Ventil ručne poluge VHEF-HS-B53E-G14
4165868
GTIN 4052568291532
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 odzračeno
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
900 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Radni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Ukupna širina
20 mm