T brzi konektor TCK-M5-PK-3
4484
GTIN 4052568018900
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj M5
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 4 mm - za utičnu nazuvicu unutarnji Ø 3 mm s maticom
Temperatura okoline
-10 °C - 60 °C
Materijal za kućište
Lijevani cink