Elektromagnetni ventil BMFH-2-3-M5

4522

GTIN 4052568110512

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
50 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni