Regulator filtera LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T18-EX4

4772771

GTIN 4052568418656

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1970 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 16 bar
Finoća filtra
40 µm