Regulator filtera LFR-N1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
4772774
GTIN 4052568418687
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
1/4 NPT
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1370 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 16 bar
Finoća filtra
5 µm