Kompaktni cilindar DPDM-Q-32-20-PA

4828468

GTIN 4052568292249

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano