Kompaktni cilindar DPDM-25-25-PA

4829574

GTIN 4052568292423

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
25 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
295 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano