Kompaktni cilindar DPDM-6-10-P-PA

4830947

GTIN 4052568292621

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
jednostruko djelujući - povlačeći
Promjer klipa
6 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
9 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano