Kompaktni cilindar DPDM-Q-6-5-P-PA
4830974
GTIN 4052568292737
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
jednostruko djelujući - povlačeći
Promjer klipa
6 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
9 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano