Kompaktni cilindar DPDM-10-20-PA

4831872

GTIN 4052568292799

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
10 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
47 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano