Kompaktni cilindar DPDM-16-10-P-PA
4833322
GTIN 4052568293123
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
jednostruko djelujući - povlačeći
Promjer klipa
16 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
93 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano