Kompaktni cilindar DPDM-Q-16-50-PA

4834267

GTIN 4052568293215

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
16 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
121 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano