Kompaktni cilindar DPDM-Q-25-50-PA
4840831
GTIN 4052568293628
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
25 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
295 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano