Kompaktni cilindar DPDM-Q-20-10-P-PA

4840833

GTIN 4052568293642

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
jednostruko djelujući - povlačeći
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
130 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano