Kabel motora NEBM-S1G15-E-20-Q7-LE6

5085059

GTIN 4052568276386

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja
Sub-D
Električni priključak 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja
otvoreni kraj
Duljina kabela
20 m