Kabel motora NEBM-SM12G8-E-15-Q5-LE6

5105618

GTIN 4052568276409

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja
otvoreni kraj
Duljina kabela
15 m