Okrugli cilindar DSNU-S-8-50-P-A-MQ
5205904
GTIN 4052568420307
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
8 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
30.2 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano