Okrugli cilindar DSNU-S-12-50-P-A-MQ
5211903
GTIN 4052568420406
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
12 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
67.9 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano