Okrugli cilindar DSNU-S-25-30-P-A-MX
5228231
GTIN 4052568421526
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
25 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
294.5 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano