Elektromagnetni ventil MHP2-MS1H-5/2-M5

525105

GTIN 4052568161156

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
90 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča
Radni tlak
-0.9 bar - 8 bar