Elektromagnetni ventil MHA4-MS1H-3/2G-4-K
525177
GTIN 4052568161477
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoren monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
400 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča
Radni tlak
-0.9 bar - 8 bar