Okrugli cilindar DSNU-40-10-P-A
5262529
GTIN 4052568422219
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
752.9 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano