linearni pogon DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF
526660
GTIN 4052568162450
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
1000 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo - Amortizer, tvrda karakteristika
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku