Regulator filtera LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4
5271798
GTIN 4052568422509
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1660 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 16 bar
Finoća filtra
5 µm