Regulator filtera LFR-N1/2-D-5M-O-MIDI-T3-EX4
5271804
GTIN 4052568422561
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
1/2 NPT
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2600 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtra
5 µm