Razdjelnik ventila za regulaciju tlaka LRB-3/8-D-O-K3-MINI
528971
GTIN 4052568163211
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1600 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Maks. histereza tlaka
0.2 bar