Regulator filtera MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS
529220
GTIN 4052568163860
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
5700 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Finoća filtra
40 µm