Regulator filtera MS6-LFR-3/8-D7-CRV-AS

529226

GTIN 4052568163891

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
3500 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtra
5 µm