Razdjelnik hrane HPV-14-20-A
529351
GTIN 4052568015657
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
14 mm
Hod
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
90 N