Podmazivač MS4-LOE-1/8-R

529413

GTIN 4052568085032

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1100 l/min
Temperatura okoline
-10 °C - 60 °C
Minimalni protok za funkciju ulja
40 l/min