Filtar MS6-LF-3/8-CRV

529641

GTIN 4052568164102

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
3000 l/min
Temperatura okoline
-10 °C - 60 °C
Radni tlak
2 bar - 12 bar
Finoća filtra
5 µm