Podmazivač MS6-LOE-1/4-R

529779

GTIN 4052568085438

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2500 l/min
Radni tlak
1 bar - 16 bar
Minimalni protok za funkciju ulja
50 l/min