Tipkasti ventil VHEF-P-M52-M-G18

5299709

GTIN 4052568422653

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
750 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Radni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Ukupna širina
20 mm