Regulator pritiska MS6-LR-1/2-D6-AS-Z

529992

GTIN 4052568085513

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
6500 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Maks. histereza tlaka
0.25 bar