Pilotirani nepovratni ventil HGL-1/4-QS-10
530042
GTIN 4052568085612
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
nepovratna funkcija koja se može otključati
Pneumatski priključak 1
QS-10
Pneumatski priključak 2
G1/4
Radni tlak
0.5 bar - 10 bar
Vrsta montaže
može se uvrnuti - s vanjskim navojem