Kombinacija pripremnih grupa MSB6-1/2-FRC1:J5M1

530230

GTIN 4052568164775

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
4800 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Finoća filtra
40 µm