Kombinacija pripremnih grupa MSB4-1/4:J1D1A1-WP
531101
GTIN 4052568165048
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
750 l/min
Raspon regulacije tlaka
4 bar - 12 bar
Finoća filtra
40 µm