Kombinacija pripremnih grupa MSB4-1/8-FRC5:J1M1
531133
GTIN 4052568165109
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
850 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtra
40 µm