Filter s aktivnim ugljenom LFX-D-MAXI
532778
GTIN 4052568165468
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Baterijski modul
Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka
1100 l/min
Temperatura okoline
-10 °C - 60 °C
Radni tlak
0 bar - 16 bar
Konstruktivna struktura
Filter od vlakana