Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planira se zamjena proizvoda.

04/2026 - Proizvoda je u fazi postupnog povlačanja iz prodaje. Ne koristite zanove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

11/2028 - Proizvod je ukinut. Rezervni dio.

12/2028 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Priprema komprimiranog zraka

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Filter s aktivnim ugljenom LFX-1-D-MAXI

532787

GTIN 4052568165536

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča - G1
Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka
1100 l/min
Temperatura okoline
-10 °C - 60 °C
Radni tlak
0 bar - 16 bar
Konstruktivna struktura
Filter od vlakana