Mikro filter LFMA-D-MAXI-DA-A
532842
GTIN 4052568165819
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča
Temperatura okoline
-10 °C - 60 °C
Radni tlak
2 bar - 12 bar
Finoća filtra
0.01 µm