Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planira se zamjena proizvoda.

04/2026 - Proizvoda je u fazi postupnog povlačanja iz prodaje. Ne koristite zanove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

11/2028 - Proizvod je ukinut. Rezervni dio.

12/2028 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Priprema komprimiranog zraka

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Kombinacija finih filtera LFMBA-3/8-D-MIDI-DA

532867

GTIN 4052568166038

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Izvedbena veličina
Midi
Finoća filtra
0.01 µm
Radni tlak
1 bar - 16 bar
Odvod kondenzata
Ručno okretanje
Temperatura okoline
-10 °C - 60 °C