Spojni kabel VMPA-KMS1-24-10
533194
GTIN 4052568166441
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Duljina kabela
10 m
Struktura kabela
25 x 0,34 mm²
Kvaliteta upravljanja
Standard
Klasa zaštite
IP65 - u skladu s IEC 60529