Napa VMPA-KMS-H

533198

GTIN 4052568086435

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, tehnika spajanja
Sub-D
Električni priključak 1, vrsta montaže
3x vijak M3
Temperatura okoline
-25 °C - 80 °C
Klasa zaštite
IP65 - u skladu s IEC 60529