Zakretni pogon DAPS-0960-090-RS4-F1216

533495

GTIN 4052568167462

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
960 Nm
Zakretni kut
90 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F12 - F16
Priključak osovine
T46