Spojni kabel VMPA-KMS2-24-10-PUR
533503
GTIN 4052568167493
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Duljina kabela
10 m
Struktura kabela
25 x 0,25 mm²
Kvaliteta upravljanja
pogodan za energetske lance
Klasa zaštite
IP65 - u skladu s IEC 60529