Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32U-AH-A1-1R2L

534533

GTIN 4052568168278

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
900 l/min
Pneumatski radni priključak
Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-1
Vrsta aktiviranja
električni