Elektromagnetni ventil VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L

534775

GTIN 4052568168506

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
550 l/min
Pneumatski radni priključak
Veličina priključne ploče 18 mm prema ISO 15407-1 - Veličina priključne ploče 02 prema VDMA 24563
Vrsta aktiviranja
električni