Linearna/zakretna stezaljka CLR-40-20-G-P-A-K11-R8
535498
GTIN 4052568169114
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila stezanja na 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
633 N
Hod stezanja
20 mm