Linearna/zakretna stezaljka CLR-50-50-R-P-A-K11-R8
535502
GTIN 4052568169138
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
50 mm
Teoretska sila stezanja na 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
990 N
Hod stezanja
50 mm
Zakretni kut
90 stupnjeva +/- 2 stupnjeva